SLH-030-1.50-G-D-A - .5mm Ultra Low-Profile Micro Receptacle Connector, 60 Pins, 2 Row, 10µin Gold, 1.5mm Ht, A Pin
特色
28 Gbps性能
低至2 mm的超低对接堆叠高度
0.50 mm超细间距
多达60个I/O口
细长型设计进一步节省了电路板空间
额定电流:最大2.1 A
额定电压:最大195 VAC/276 VDC
可选择定位销
关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个XLH连接器应用。
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
| SLH-030-1.50-G-D-A-FR | 0 | 带式和卷盘 | 1450 | 1450 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包1450个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |