SLM-147-01-L-S 通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距

SLM是一款通孔安装PCB插座料带。它在端子之间使用0.050" (1.27mm)间距,两排之间使用0.100" (2.54mm)间距,为PCB设计人员提供了更大的灵活性。SLM提供单排和双排版本。

特色

  • 应用:单排或双排设计,针脚达100个

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 针脚:通孔式

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $7.478 $6.911 $6.533 $6.296 $4.750 $4.235 $3.203 $2.172
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
对接零件
dwm-47-54-l-s-325
DWM-47-54-L-S-325

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-47-53-l-s-295
DWM-47-53-L-S-295

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-47-53-l-s-270
DWM-47-53-L-S-270

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-47-52-l-s-215
DWM-47-52-L-S-215

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-47-52-l-s-200
DWM-47-52-L-S-200

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-47-54-l-s-320
DWM-47-54-L-S-320

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-47-52-l-s-210
DWM-47-52-L-S-210

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-47-54-l-s-340
DWM-47-54-L-S-340

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-47-53-l-s-265
DWM-47-53-L-S-265

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-47-53-l-s-285
DWM-47-53-L-S-285

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-47-53-l-s-280
DWM-47-53-L-S-280

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-47-01-l-s-230
DWM-47-01-L-S-230

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-47-01-l-s-220
DWM-47-01-L-S-220

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-47-01-l-s-235
DWM-47-01-L-S-235

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-47-54-l-s-345
DWM-47-54-L-S-345

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
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
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov