SMA-J-C4-H-ST-BR1 - 50欧姆SMA插孔连接器
SMA是一款含螺纹耦合器的超小型互连器。SMA可与2.92mm和3.50mm连接器互配,是尺寸、性能和成本关键型应用的理想选择。工作频率达到18GHz,也提供达到26.5GHz的扩展频率版本。
特色
50欧姆阻抗
垂直或直角组装方向
非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
性能高达18GHz (26.5 GHz选项也可使用)
通孔式、表面安装、混合技术或边缘安装
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。