SMA-J-P-GF-ST 50欧姆SMA插孔连接器

SMA是一款含螺纹耦合器的超小型互连器。SMA可与2.92mm和3.50mm连接器互配,是尺寸、性能和成本关键型应用的理想选择。工作频率达到18GHz,也提供达到26.5GHz的扩展频率版本。

特色

  • 50欧姆阻抗

  • 垂直或直角组装方向

  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

  • 性能高达18GHz (26.5 GHz选项也可使用)

  • 通孔式、表面安装、混合技术或边缘安装

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
插拔件组件

相关组件

SMA-CA系列缩略图
SMA-CA

6 GHz, 50欧姆SMA插孔或插头,电缆连接器

对接连接器

RF25S系列缩略图
RF25S

固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件

RF402系列缩略图
RF402

50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆

RF405系列缩略图
RF405

50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆

RF180-产品图片
RF180

50欧姆射频微波电缆组件

RF280-产品图片
RF280

50欧姆射频微波电缆组件

技术资料库
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害风险(铍、镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 含有PTFE
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策