SMA-P-C-GF-RA-CA7 50欧姆SMA插孔连接器
特色
SMA电缆连接器
RG 174、RG 316、RG 402 (.141")、RG 405 (.086")或RG 58电缆上可配备直式或直角插头
非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
性能高达6 GHz(取决于电缆)
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。