SMA-P-C-H-ST-C10 50欧姆SMA插孔连接器

特色

  • SMA电缆连接器

  • RG 174、RG 316、RG 402 (.141")、RG 405 (.086")或RG 58电缆上可配备直式或直角插头

  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $10.991 $9.907 $8.824 $7.204 $6.442 $6.180 $5.680 $5.168
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
打印版资料
SMA-CA - SMA直角射频插头电缆部件,适用于RG 174或RG 316电缆
SMA-CA - SMA直式射频插头电缆部件,适用于RG 58电缆
SMA-CA - SMA直式射频插头电缆部件,适用于RG 174或RG 316电缆
SMA-CA - SMA直式射频插头电缆部件,适用于RG 405电缆
SMA-CA - SMA直角射频插头电缆部件,适用于RG 405电缆
SMA-CA - SMA射频插头,面板安装电缆部件,适用于RG 174和RG 316电缆
SMA-CA - SMA射频插头,隔板反极性,适用于RG 174和RG 316电缆
SMA-CA - SMA射频插头,密封反极性隔板电缆部件,适用于MH113电缆
SMA-CA - SMA射频插头,密封隔板电缆部件,适用于MH081电缆
SMA-CA - SMA射频插头,密封隔板电缆部件,适用于MH113电缆
SMA-CA - SMA射频插头,密封反极性隔板电缆部件,适用于MH081电缆
SMA-CA - SMA射频插头,密封反极性隔板电缆部件,适用于RG 174或RG 316电缆
SMA-CA - SMA射频插头,密封隔板电缆部件,适用于RG 174或RG 316电缆
SMA-CA - SMA射频插头,隔板电缆部件,适用于RG 178电缆
SMA-CA - SMA射频插头,隔板1号电缆部件,适用于RG 174或RG 316电缆
SMA-CA - SMA射频插头,密封隔板电缆部件,适用于RG 58电缆
SMA-CA - SMA射频插头,密封反极性隔板电缆部件,适用于RG 178电缆
SMA-CA - SMA射频插头,隔板电缆部件,适用于RG 58电缆
SMA-CA - SMA射频插头,隔板电缆部件,适用于MWC-2550-01电缆
SMA-CA - SMA射频插头,隔板电缆部件,适用于MH113电缆
SMA-CA - SMA直式射频插头电缆部件,适用于RG 316双护罩电缆
SMA-CA - SMA射频插头,隔板电缆部件,适用于MWC-2550-01电缆
SMA-CA - SMA直式射频插头电缆部件,适用于RG 316双护罩电缆
SMA-CA - SMA直式射频插头电缆部件,适用于.063"半挠性电缆
SMA-CA - SMA射频插头,隔板电缆部件,适用于MH081电缆
SMA-CA - SMA射频插头,反极性隔板电缆部件,适用于MH081电缆
SMA-CA - SMA直式射频插头电缆部件,适用于RG 402电缆
SMA-CA - SMA射频插头,反极性隔板电缆部件,适用于MH113电缆
SMA-CA - SMA直式射频插头电缆部件,适用于.063"半挠性电缆
SMA-CA - SMA直式射频插头电缆部件,适用于CCA-047-X电缆
SMA-CA - SMA射频插头,密封隔板电缆部件,适用于RG 178电缆
SMA-CA - SMA射频插头,反极性隔板电缆部件,适用于RG178电缆
插拔件组件

相关组件

SMA--TH系列缩略图
SMA

50欧姆SMA插孔连接器

对接连接器

RF178系列缩略图
RF178

50欧姆射频电缆组件,RG178电缆

技术资料库
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害风险(铍、镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 含有PTFE
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 中国台湾.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策