注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
SMM-112-02-F-D-LC
0
Tube
1
24
封装
不支持
SMM-112-02-F-D-LC-FR
Bulk
SMM-112-02-L-D-LC-TR
带式和卷盘
电镀
SMM-112-02-H-D-LC-TR
SMM-112-02-SM-D-LC-TR
SMM-112-02-S-D-LC-TR
450
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
应用:单排和双排对接,每排可达40个端子
端子系统:Tiger Eye™
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特殊功能:高可靠性多指铍铜端子系统
针脚:表面安装