SMPM-PF-P-EE-ST-SM-2 50 Ohm SMPM插头,达65 GHz,表面安装
特色
帮助使X和Y方向对准
微型推拉连接器;比SMP小30%
子弹型适配器可实现板对板盲插应用
低VSWR
全卡位、平滑孔口或缓冲保护层
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。