微型推拉连接器;比SMP小30%
子弹型适配器可实现板对板盲插应用
低VSWR
全卡位、平滑孔口或缓冲保护层,适应各种保持力
直式、直角和边缘安装
.047、.086和 Samtec 23 AWG低损耗毫米波电缆组件
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
高达65 GHz的高频精密射频互连器;单端口SMPM或多端口联动Magnum RF®解决方案。
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
SMPM-SM - 50 Ohm SMPM插头,达65 GHz,表面安装
特色
帮助使X和Y方向对准
微型推拉连接器;比SMP小30%
子弹型适配器可实现板对板盲插应用
低VSWR
全卡位、平滑孔口或缓冲保护层
SMPMT - 50欧姆螺纹SMPM插头至65 GHz,混合技术
特色
微型螺纹连接器;比SMP小30%
SMPM MIL-STD-348接口,带可伸缩螺纹联结螺母
螺纹提供安全、稳固的连接,确保卓越的电气性能与机械性能
混合技术终端
低VSWR
全卡位或平滑孔口
可与市场上大多数螺纹SMPM连接器互配
Samtec RF047-A与RF086电缆组件上的螺纹SMPM电缆连接器
PRFM0 - 精密SMPM电缆连接器
特色
SMPM精密射频电缆连接器
可用于.047和.086低损耗微波电缆组件
联系Samtec的射频小组获得更多信息。
提供打印资料
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
PRFIA - 50 Ohm,系列内适配器
特色
串联精密射频适配器
应用:用于高密度盲插应用的精密测量或SMPM适配器
SMPM弹簧式适配器提供了更高的振动容忍度,以保持稳定的信号接触
直线组装方向,50欧姆阻抗
SMPM、1.85 mm、2.40 mm或2.92 mm
GPPC-CMM - Magnum RF®联动、双端口SMPM模块,压缩安装
特色
无焊压缩安装、双端口SMPM型接口,用于差分对测试
高密度、省空间设计
推拉式接口方便快速安装
定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
单排
间距:3.56 mm(.140")
定制间距或多排设计,请联系 [email protected]
板厚:0.016"至0.125"
扭矩(电路板安装):0.9 ~ 1.3英寸磅
子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
板对板应用:夹层或正交
GPPC-RA-SM - Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,直角
特色
直角、超轻薄型 - 3.94 mm (.155") 外形高度
前部到前部表面安装PCB连接,实现最大密度
高密度、省空间设计
推拉式接口方便快速安装
单排
间距:3.56 mm(.140")
定制间距或多排设计,请联系 [email protected]
子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
板对板应用:共面或垂直
GPPC-EM - Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,边缘安装
特色
边缘安装板终端
高密度、省空间设计
推拉式接口方便快速安装
单排
间距:3.56 mm(.140")
定制间距或多排设计,请联系 [email protected]
子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
板对板应用:共面或垂直
可选的螺丝紧固功能可提高保持力
GPPC-ST-SL - Magnum RF®联动、多端口SMPM模块,标准表面安装
特色
垂直、标准表面安装,带短桩启动端子
高密度、省空间设计
推拉式接口方便快速安装
单排
间距:3.56 mm(.140")
定制间距或多排设计,请联系 [email protected]
子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
板对板应用:夹层或正交
可选的螺丝紧固功能可提高保持力
GPPB - Magnum RF®联动、多端口SMPM模块
特色
单排
具有可变保持力的推拉式接口
间距:3.56 mm(.140")
高密度、省空间设计
定制间距或多排设计,请联系 [email protected]
子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
使用移动端子表面安装(-SM选项)
板对板应用:夹层或正交
联系销售
更多射频连接器
- 1.00 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.35 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.85 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.40 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.92 mm 精密射频, 50欧姆
- 3.50 mm 精密射频, 50欧姆
- SSMA精密射频,50欧姆
- SMA 50欧姆
- SMPM精确射频,50欧姆
- 螺纹SMPM精密射频,50欧姆
- SMP3精密射频连接器,50欧姆
- SMP精确射频,50欧姆
- TNCA精密射频,50欧姆
- N型精密射频,50欧姆
- BNC 75和50欧姆
- DIN 1.0/2.3 75欧姆
- HD-BNC 75欧姆
- MCX 50和75欧姆
- MMCX 50和75欧姆
- SMB 50和75欧姆
- TNC 50欧姆
- 串联适配器,精密射频,50欧姆
- 并联适配器,精密射频,50欧姆
- Magnum RF®
- 柔性波导
- 联动微型
- 带护罩双绞线电缆系统
- IsoRate®
- 高至110 GHz的耐用型盲插模块化解决方案