SMPM-PS-P-HF-RA-TH-1 - 50欧姆SMPM插头,达32 GHz,直角
特色
微型推拉连接器;比SMP小30%
子弹型适配器可实现板对板盲插应用
低VSWR
全卡位或平滑孔口
直角插头
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。