SMS-126-01-L-S 通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距

SMS是一款通孔安装PCB插座料带。它在端子之间使用0.050" (1.27mm)间距,两排之间使用0.100" (2.54mm)间距,为PCB设计人员提供了更大的灵活性。SMS提供单排和双排版本。

特色

  • 应用:单排或双排设计,针脚达100个

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 针脚:通孔式

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $5.014 $4.533 $4.212 $4.011 $3.175 $2.895 $2.338 $1.780
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
对接零件
dwm-26-59-l-s-485
DWM-26-59-L-S-485

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-59-l-s-480
DWM-26-59-L-S-480

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-59-l-s-450
DWM-26-59-L-S-450

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-58-l-s-415
DWM-26-58-L-S-415

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-57-l-s-370
DWM-26-57-L-S-370

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-56-l-s-350
DWM-26-56-L-S-350

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-56-l-s-320
DWM-26-56-L-S-320

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-53-l-s-225
DWM-26-53-L-S-225

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-53-l-s-200
DWM-26-53-L-S-200

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-56-l-s-340
DWM-26-56-L-S-340

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-54-l-s-255
DWM-26-54-L-S-255

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-53-l-s-230
DWM-26-53-L-S-230

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-59-l-s-475
DWM-26-59-L-S-475

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-58-l-s-440
DWM-26-58-L-S-440

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-58-l-s-435
DWM-26-58-L-S-435

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-58-l-s-410
DWM-26-58-L-S-410

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-57-l-s-375
DWM-26-57-L-S-375

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-57-l-s-365
DWM-26-57-L-S-365

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-54-l-s-280
DWM-26-54-L-S-280

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-57-l-s-380
DWM-26-57-L-S-380

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-54-l-s-295
DWM-26-54-L-S-295

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-53-l-s-215
DWM-26-53-L-S-215

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-58-l-s-420
DWM-26-58-L-S-420

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-58-l-s-400
DWM-26-58-L-S-400

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-57-l-s-355
DWM-26-57-L-S-355

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-53-l-s-210
DWM-26-53-L-S-210

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-59-l-s-465
DWM-26-59-L-S-465

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-58-l-s-445
DWM-26-58-L-S-445

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-57-l-s-360
DWM-26-57-L-S-360

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-56-l-s-335
DWM-26-56-L-S-335

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-56-l-s-305
DWM-26-56-L-S-305

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-53-l-s-235
DWM-26-53-L-S-235

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-53-l-s-220
DWM-26-53-L-S-220

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-56-l-s-345
DWM-26-56-L-S-345

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-56-l-s-310
DWM-26-56-L-S-310

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
dwm-26-59-l-s-455
DWM-26-59-L-S-455

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

加入购物车
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov