SO-0715-02-01-02-L - SureWare™精密电路板堆叠架高
特色
母螺纹/压入和公针/公螺纹
板式堆叠支架
板式堆叠高度为5.00 mm到30.00 mm
可与以下产品完美对接:QSH/QTH、QSE/QTE、QSS/QTS、QMS/QFS、QFSS/QMSS、QRF8/QRM8、ERF5/ERM5、ERF6/ERM6、ERF8/ERM8、LSHM、LSS、LSEM、SS4/ST4、SS5/ST5、SLH/TLH
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。