SO-1615-03-01-01-L SureWare™精密电路板堆叠架高

特色

  • 母螺纹/压入和公针/公螺纹

  • 板式堆叠支架

  • 板式堆叠高度为5.00 mm到30.00 mm

  • 可与以下产品完美对接:QSH/QTH、QSE/QTE、QSS/QTS、QMS/QFS、QFSS/QMSS、QRF8/QRM8、ERF5/ERM5、ERF6/ERM6、ERF8/ERM8、LSHM、LSS、LSEM、SS4/ST4、SS5/ST5、SLH/TLH

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 9500
价格 $3.969 $3.236 $2.748 $2.443 $1.954 $1.791 $1.466 $1.139
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
打印版资料
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 7318.19
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
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 中国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策