SO-1615-03-02-02-N - SureWare™精密电路板堆叠架高

特色

  • 母螺纹/压入和公针/公螺纹

  • 板式堆叠支架

  • 板式堆叠高度为5.00 mm到30.00 mm

  • 可与以下产品完美对接:QSH/QTH、QSE/QTE、QSS/QTS、QMS/QFS、QFSS/QMSS、QRF8/QRM8、ERF5/ERM5、ERF6/ERM6、ERF8/ERM8、LSHM、LSS、LSEM、SS4/ST4、SS5/ST5、SLH/TLH

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
价格 $3.672 $2.994 $2.542 $2.259 $1.800 $1.647 $1.340 $1.035
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
印刷品和封装
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 7318.19