SQT-148-01-F-6 - 高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

SQT系列提供经济高效的PCB插座,用于通孔端接。这一灵活的插座系列提供从单排到6排的多种选项,使用成熟的Tiger Buy™端子。

特色

  • 应用:一到六排,每排针脚50个,300个I/O口

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $39.555 $37.445 $36.039 $35.160 $25.944 $22.872 $16.728 $10.584
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
4 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
对接零件
tw-48-05-f-6-400-090
TW-48-05-F-6-400-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-05-f-6-395-090
TW-48-05-F-6-395-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-05-f-6-390-090
TW-48-05-F-6-390-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-05-f-6-385-090
TW-48-05-F-6-385-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-05-f-6-380-090
TW-48-05-F-6-380-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-05-f-6-375-090
TW-48-05-F-6-375-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-05-f-6-370-090
TW-48-05-F-6-370-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-05-f-6-365-090
TW-48-05-F-6-365-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-04-f-6-360-090
TW-48-04-F-6-360-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-04-f-6-355-090
TW-48-04-F-6-355-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-04-f-6-350-090
TW-48-04-F-6-350-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-04-f-6-345-090
TW-48-04-F-6-345-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-03-f-6-340-090
TW-48-03-F-6-340-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-03-f-6-335-090
TW-48-03-F-6-335-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-03-f-6-330-090
TW-48-03-F-6-330-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-03-f-6-325-090
TW-48-03-F-6-325-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-03-f-6-320-090
TW-48-03-F-6-320-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-03-f-6-315-090
TW-48-03-F-6-315-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-03-f-6-310-090
TW-48-03-F-6-310-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-03-f-6-305-090
TW-48-03-F-6-305-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-03-f-6-300-090
TW-48-03-F-6-300-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-03-f-6-295-090
TW-48-03-F-6-295-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-03-f-6-290-090
TW-48-03-F-6-290-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-03-f-6-285-090
TW-48-03-F-6-285-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-03-f-6-280-090
TW-48-03-F-6-280-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-03-f-6-275-090
TW-48-03-F-6-275-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-03-f-6-270-090
TW-48-03-F-6-270-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-03-f-6-265-090
TW-48-03-F-6-265-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-09-f-6-260-090
TW-48-09-F-6-260-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-09-f-6-255-090
TW-48-09-F-6-255-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-09-f-6-250-090
TW-48-09-F-6-250-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-09-f-6-245-090
TW-48-09-F-6-245-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-09-f-6-240-090
TW-48-09-F-6-240-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-09-f-6-235-090
TW-48-09-F-6-235-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-09-f-6-230-090
TW-48-09-F-6-230-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-09-f-6-225-090
TW-48-09-F-6-225-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-09-f-6-220-090
TW-48-09-F-6-220-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-09-f-6-215-090
TW-48-09-F-6-215-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-09-f-6-210-090
TW-48-09-F-6-210-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-09-f-6-205-090
TW-48-09-F-6-205-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-11-f-6-200-090
TW-48-11-F-6-200-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-11-f-6-195-090
TW-48-11-F-6-195-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-11-f-6-190-090
TW-48-11-F-6-190-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-11-f-6-185-090
TW-48-11-F-6-185-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-02-f-6-180-090
TW-48-02-F-6-180-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-02-f-6-175-090
TW-48-02-F-6-175-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-02-f-6-170-090
TW-48-02-F-6-170-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-02-f-6-165-090
TW-48-02-F-6-165-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-48-02-f-6-160-090
TW-48-02-F-6-160-090

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tmmh-148-01-f-6
TMMH-148-01-F-6

轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距

加入购物车