SS-110-TT-1C-N .100" 单排螺旋机械插座料带
特色
应用:单排至32种位置
端子系统:铍铜合金端子,机械加工外壳
间距:.100"(2.54 mm)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
应用:单排至32种位置
端子系统:铍铜合金端子,机械加工外壳
间距:.100"(2.54 mm)