SSM-102-F-SH - .100in/2.54mm Surface Mount Dual Beam Receptacle, 2 Pin, 1 Row, Horizontal, Gold Flash/Tin
SSM系列是适用于经典.100"间距应用的表面安装插座料带,通过了Samtec的Extended Life Product™测试,将不起眼的插座料带提升到了新的性能水平。SSM提供单排和双排配置,并采用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统。
特色
间距:.100"(2.54 mm)
高达8 Gbps的性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
端子系统:Tiger Claw™
组装方向:垂直、水平
针脚:表面安装
应用:单排和双排,多达80个端子
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
| SSM-102-LM-SH | 564 | Tube | 1 | 112 | 电镀 | 是的 |
| SSM-102-SM-SH | 564 | Tube | 1 | 112 | 电镀 | 是的 |
| SSM-102-L-SH | 564 | Tube | 1 | 112 | 电镀 | 是的 |
| SSM-102-S-SH | 564 | Tube | 1 | 112 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包112个零件) |