SSM-102-L-SV-001 - 表面安装PCB插座料带,100"间距
SSM系列是适用于经典.100"间距应用的表面安装插座料带,通过了Samtec的Extended Life Product™测试,将不起眼的插座料带提升到了新的性能水平。SSM提供单排和双排配置,并采用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统。
特色
间距:.100"(2.54 mm)
高达8 Gbps的性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
端子系统:Tiger Claw™
组装方向:垂直、水平
针脚:表面安装
应用:单排和双排,多达80个端子
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。