SSM-103-F-DV-BE 表面安装PCB插座料带,100"间距

SSM系列是适用于经典.100"间距应用的表面安装插座料带,通过了Samtec的Extended Life Product™测试,将不起眼的插座料带提升到了新的性能水平。SSM提供单排和双排配置,并采用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统。

特色

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 高达8 Gbps的性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • 端子系统:Tiger Claw™

  • 组装方向:垂直、水平

  • 针脚:表面安装

  • 应用:单排和双排,多达80个端子

  • 提供汽车A系列产品

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
价格 $1.899 $1.490 $1.177 $0.957 $0.808 $0.684 $0.573 $0.465
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
对接零件
hw-03-10-f-d-395-sm
HW-03-10-F-D-395-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-10-f-d-390-sm
HW-03-10-F-D-390-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-10-f-d-385-sm
HW-03-10-F-D-385-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-380-sm
HW-03-09-F-D-380-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-375-sm
HW-03-09-F-D-375-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-370-sm
HW-03-09-F-D-370-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-365-sm
HW-03-09-F-D-365-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-360-sm
HW-03-09-F-D-360-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-355-sm
HW-03-09-F-D-355-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-350-sm
HW-03-09-F-D-350-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-345-sm
HW-03-09-F-D-345-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-340-sm
HW-03-09-F-D-340-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-335-sm
HW-03-09-F-D-335-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-330-sm
HW-03-09-F-D-330-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-325-sm
HW-03-09-F-D-325-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-320-sm
HW-03-09-F-D-320-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-315-sm
HW-03-09-F-D-315-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-310-sm
HW-03-09-F-D-310-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-305-sm
HW-03-09-F-D-305-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-300-sm
HW-03-09-F-D-300-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-295-sm
HW-03-09-F-D-295-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-290-sm
HW-03-09-F-D-290-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-09-f-d-285-sm
HW-03-09-F-D-285-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-15-f-d-280-sm
HW-03-15-F-D-280-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-15-f-d-275-sm
HW-03-15-F-D-275-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-15-f-d-270-sm
HW-03-15-F-D-270-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-15-f-d-265-sm
HW-03-15-F-D-265-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-15-f-d-260-sm
HW-03-15-F-D-260-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-15-f-d-255-sm
HW-03-15-F-D-255-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
hw-03-15-f-d-250-sm
HW-03-15-F-D-250-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

加入购物车
tsm-103-03-f-dv
TSM-103-03-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
tsm-103-03-f-dv
TSM-103-03-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
tsm-103-03-f-dv
TSM-103-03-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
tsm-103-03-f-dv
TSM-103-03-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
tsm-103-03-f-dv
TSM-103-03-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
tsm-103-03-f-dv
TSM-103-03-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
tsm-103-03-f-dv
TSM-103-03-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
tsm-103-03-f-dv
TSM-103-03-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
tsm-103-03-f-dv
TSM-103-03-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
tsm-103-03-f-dv
TSM-103-03-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
tsm-103-03-f-dv
TSM-103-03-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
tsm-103-03-f-dv
TSM-103-03-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
tsm-103-02-f-dv
TSM-103-02-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
tsm-103-02-f-dv
TSM-103-02-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
tsm-103-02-f-dv
TSM-103-02-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
tsm-103-02-f-dv
TSM-103-02-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
tsm-103-02-f-dv
TSM-103-02-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
tsm-103-02-f-dv
TSM-103-02-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
tsm-103-02-f-dv
TSM-103-02-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
tsm-103-02-f-dv
TSM-103-02-F-DV

.100" 表面安装端子料带

加入购物车
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov