SSM-105-T-DV-K-FR - 表面安装PCB插座料带,100"间距
SSM系列是适用于经典.100"间距应用的表面安装插座料带,通过了Samtec的Extended Life Product™测试,将不起眼的插座料带提升到了新的性能水平。SSM提供单排和双排配置,并采用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统。
特色
间距:.100"(2.54 mm)
高达8 Gbps的性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
端子系统:Tiger Claw™
组装方向:垂直、水平
针脚:表面安装
应用:单排和双排,多达80个端子
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
| SSM-105-T-DV-K | 0 | Tube | 1 | 44 | 封装 | 不支持 |
| SSM-105-T-DV-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 450 | 封装 | 不支持 |
| SSM-105-S-DV-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 450 | 450 | 电镀 | 不支持 |
| SSM-105-F-DV-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 450 | 450 | 电镀 | 不支持 |
| SSM-105-L-DV-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 450 | 450 | 电镀 | 不支持 |
| SSM-105-STL-DV-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 450 | 450 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包450个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |