注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
SSW-102-04-TM-S-RA
0
Bulk
1
电镀
不支持
SSW-102-04-F-S-RA
SSW-102-04-T-S-RA
SSW-102-04-L-S-RA
SSW-102-04-FM-S-RA
SSW-102-04-H-S-RA
SSW-102-04-STL-S-RA
SSW-102-04-S-S-RA
层式
SSW-102-04-G-S-RA
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
间距:.100"(2.54 mm)
应用:单排、双排和三排配置,针脚可达150个
高达8 Gbps的性能
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直、直角
针脚:通孔式、表面安装
特色:标准和低插入力端子,搭配标准焊尾