SSW-105-02-T-D-RA-001

Reserve标识?该零件编号是我们的Reserve计划中超过200,000种连接器和电缆
当中的一款。我们确保可在1天内运送至您的地址。

Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距 RoHS标识 产品规格

SSW-105-02-T-D-RA-001

Reserve标识?该零件编号是我们的Reserve计划中超过200,000种连接器和电缆
当中的一款。我们确保可在1天内运送至您的地址。

Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距 RoHS标识

产品规格

登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持
尚未拥有账户?立即创建

库存
明天发货:341件
  经销商库存:887件 
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
  • 应用:单排、双排和三排配置,针脚可达150个

  • 高达8 Gbps的性能

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直、直角

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 特色:标准和低插入力端子,搭配标准焊尾

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.