请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
SSW-118-22-G-Q
0
Bulk
1
电镀
不支持
SSW-118-22-FM-Q
SSW-118-22-STL-Q
SSW-118-22-SM-Q
SSW-118-22-H-Q
SSW-118-22-L-Q
SSW-118-22-S-Q
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
间距:.100"(2.54 mm)
应用:单排、双排和三排配置,针脚可达150个
高达8 Gbps的性能
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直、直角
针脚:通孔式、表面安装
特色:标准和低插入力端子,搭配标准焊尾