SSW-148-01-L-S Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距

.100"间距的印刷电路板插座料带几十年来一直是电子行业的主打产品。Samtec通过高保留、高性价比的Tiger Buy™端子使它们跟上了时代。这些通用插座提供表面安装和通孔功能选项,是新设计和改进应用的理想之选。

特色

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 应用:单排、双排和三排配置,针脚可达150个

  • 高达8 Gbps的性能

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直、直角

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $7.300 $6.747 $6.379 $6.148 $4.590 $4.071 $3.031 $1.993
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
对接零件
dw-48-15-l-s-345
DW-48-15-L-S-345

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-15-l-s-340
DW-48-15-L-S-340

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-15-l-s-335
DW-48-15-L-S-335

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-15-l-s-330
DW-48-15-L-S-330

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-15-l-s-325
DW-48-15-L-S-325

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-15-l-s-320
DW-48-15-L-S-320

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-15-l-s-315
DW-48-15-L-S-315

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-15-l-s-310
DW-48-15-L-S-310

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-15-l-s-305
DW-48-15-L-S-305

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-15-l-s-300
DW-48-15-L-S-300

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-15-l-s-295
DW-48-15-L-S-295

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-15-l-s-290
DW-48-15-L-S-290

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-15-l-s-285
DW-48-15-L-S-285

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-15-l-s-280
DW-48-15-L-S-280

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-15-l-s-275
DW-48-15-L-S-275

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-15-l-s-270
DW-48-15-L-S-270

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-08-l-s-265
DW-48-08-L-S-265

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-08-l-s-260
DW-48-08-L-S-260

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-08-l-s-255
DW-48-08-L-S-255

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-08-l-s-250
DW-48-08-L-S-250

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-08-l-s-245
DW-48-08-L-S-245

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-08-l-s-240
DW-48-08-L-S-240

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-08-l-s-235
DW-48-08-L-S-235

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-08-l-s-230
DW-48-08-L-S-230

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-08-l-s-225
DW-48-08-L-S-225

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-08-l-s-220
DW-48-08-L-S-220

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-08-l-s-215
DW-48-08-L-S-215

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-08-l-s-210
DW-48-08-L-S-210

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-08-l-s-205
DW-48-08-L-S-205

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
dw-48-08-l-s-200
DW-48-08-L-S-200

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

加入购物车
mtsw-148-22-l-s-345
MTSW-148-22-L-S-345

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-148-08-l-s-340
MTSW-148-08-L-S-340

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-148-08-l-s-335
MTSW-148-08-L-S-335

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-148-08-l-s-330
MTSW-148-08-L-S-330

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-148-08-l-s-325
MTSW-148-08-L-S-325

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-148-08-l-s-315
MTSW-148-08-L-S-315

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-148-08-l-s-310
MTSW-148-08-L-S-310

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-148-08-l-s-305
MTSW-148-08-L-S-305

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-148-08-l-s-300
MTSW-148-08-L-S-300

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-148-08-l-s-295
MTSW-148-08-L-S-295

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-148-08-l-s-290
MTSW-148-08-L-S-290

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-148-08-l-s-285
MTSW-148-08-L-S-285

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-148-08-l-s-280
MTSW-148-08-L-S-280

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-148-08-l-s-275
MTSW-148-08-L-S-275

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-148-08-l-s-270
MTSW-148-08-L-S-270

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-148-08-l-s-265
MTSW-148-08-L-S-265

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-148-08-l-s-260
MTSW-148-08-L-S-260

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
mtsw-148-08-l-s-255
MTSW-148-08-L-S-255

.100" 可变接线柱高度针脚料带

加入购物车
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov