请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TEM-120-02-03.0-G-D-LC
0
托盘
1
75
封装
不支持
TEM-120-02-03.0-G-D-LC-FR
Bulk
TEM-120-02-03.0-H-D-LC-TR
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
应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座对接
端子系统:0.31 mm(.012")直径接线柱
间距:0.80 mm(.0315")
高达8 Gbps的性能
特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求
针脚:表面安装
组装方向:垂直、水平