TEM-135-02-07.0-H-D-A-K-TR

微型Tiger Eye™插头料带,0.80 mm间距 RoHS标识 产品规格

TEM-135-02-07.0-H-D-A-K-TR

微型Tiger Eye™插头料带,0.80 mm间距 RoHS标识
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
  • 应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座对接

  • 端子系统:0.31 mm(.012")直径接线柱

  • 间距:0.80 mm(.0315")

  • 高达8 Gbps的性能

  • 特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求

  • 针脚:表面安装

  • 组装方向:垂直、水平

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.