TFC-130-02-F-D-A-K-TR

Tiger Eye™高性价比针脚料带,050"间距 RoHS标识 产品规格

TFC-130-02-F-D-A-K-TR

Tiger Eye™高性价比针脚料带,050"间距 RoHS标识
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
  • 应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座和电缆组件对接

  • 端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 高达8 Gbps的性能

  • 多种堆叠高度

  • 组装方向:垂直、直角

  • 特色:成本更低的电镀选项

  • 针脚:通孔式、表面安装

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.