请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TFM-123-01-S-D-RA
0
Bulk
1
电镀
不支持
TFM-123-01-LM-D-RA
TFM-123-01-H-D-RA
TFM-123-01-SM-D-RA
TFM-123-01-L-D-RA
TFM-123-01-FM-D-RA
TFM-123-01-STL-D-RA
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
带护罩壳体可实现盲插
间距:.050"(1.27 mm)
高达8 Gbps的性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
组装方向:垂直、直角、水平
针脚:通孔式、表面安装
应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座和电缆组件对接
多种堆叠高度
特色:提供螺丝紧固、焊接片和焊钉选项,可满足极高的耐用性要求