TFML-110-02-H-D-SN - 1.27mm(.05 英寸)间距板对板/线对板带护罩盒插头连接器,单排或双排,直角或垂直,表面安装 (SMT) / 通孔,锁定片,锁定夹选项,Tiger Eye ™
一系列锁紧通孔式表面安装插头料带,适用于高可靠性应用。TFML系列是.050" (1.27 mm) 间距连接器,提供单排或双排布置,是用于高可靠性应用的Samtec Tiger Eye™系统的一半。
特色
高可靠性Tiger Eye™系统
高达8 Gbps的性能
多种堆叠高度
耐用型摩擦锁功能
可满足耐用性要求
带护罩壳体可实现盲插
垂直和水平排配置
额定电流:最大3.7 A
额定电压:最大250 VAC/354 VDC
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| TFML-110-02-H-D-SN-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| TFML-110-02-H-D-SN-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 325 | 封装 | 不支持 |
| TFML-110-02-L-D-SN | 0 | Tube | 1 | 29 | 电镀 | 不支持 |
| TFML-110-02-S-D-SN | 0 | Tube | 1 | 29 | 电镀 | 不支持 |
| TFML-110-02-F-D-SN | 0 | Tube | 1 | 29 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包29个零件) |