TFML-110-02-L-D-SA-P-TR - 1.27mm(.05 英寸)间距板对板/线对板带护罩盒插头连接器,单排或双排,直角或垂直,表面安装 (SMT) / 通孔,锁定片,锁定夹选项,Tiger Eye ™

一系列锁紧通孔式表面安装插头料带,适用于高可靠性应用。TFML系列是.050" (1.27 mm) 间距连接器,提供单排或双排布置,是用于高可靠性应用的Samtec Tiger Eye™系统的一半。

特色

  • 高可靠性Tiger Eye™系统

  • 高达8 Gbps的性能

  • 多种堆叠高度

  • 耐用型摩擦锁功能

  • 可满足耐用性要求

  • 带护罩壳体可实现盲插

  • 垂直和水平排配置

  • 额定电流:最大3.7 A

  • 额定电压:最大250 VAC/354 VDC

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 4500
价格 $6.734 $6.088 $5.656 $5.387 $4.308 $3.948 $3.228 $2.508
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

SFML系列缩略图
SFML

1.27 mm(.05 英寸)间距板对板/线对板插座插座/母针连接器,双排,垂直,表面安装(SMT)/通孔,锁定片,锁定夹选项,Tiger Eye ™

SFSD系列缩略图
SFSD

1.27 mm(.05 英寸)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插座/母对插座/母头,闩锁/锁/螺钉选项,Tiger Eye ™

SFSDT系列缩略图
SFSDT

1.27 mm(.05 英寸)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插座/母对插座/母头,聚四氟乙烯™含氟聚合物 (FEP),闩锁/锁/螺钉选项,Tiger Eye ™

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RU证书 此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规 RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov