TFML-117-01-F-D 1.27mm(.05 英寸)间距板对板/线对板带护罩盒插头连接器,单排或双排,直角或垂直,表面安装 (SMT) / 通孔,锁定片,锁定夹选项,Tiger Eye ™

一系列锁紧通孔式表面安装插头料带,适用于高可靠性应用。TFML系列是.050" (1.27 mm) 间距连接器,提供单排或双排布置,是用于高可靠性应用的Samtec Tiger Eye™系统的一半。

特色

  • 高可靠性Tiger Eye™系统

  • 高达8 Gbps的性能

  • 多种堆叠高度

  • 耐用型摩擦锁功能

  • 可满足耐用性要求

  • 带护罩壳体可实现盲插

  • 垂直和水平排配置

  • 额定电流:最大3.7 A

  • 额定电压:最大250 VAC/354 VDC

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 提供汽车A系列产品

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $3.644 $3.248 $2.973 $2.790 $2.383 $2.135 $1.793 $1.528
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

SFML系列缩略图
SFML

1.27 mm(.05 英寸)间距板对板/线对板插座插座/母针连接器,双排,垂直,表面安装(SMT)/通孔,锁定片,锁定夹选项,Tiger Eye ™

SFSD系列缩略图
SFSD

1.27 mm(.05 英寸)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插座/母对插座/母头,闩锁/锁/螺钉选项,Tiger Eye ™

SFSDT系列缩略图
SFSDT

1.27 mm(.05 英寸)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插座/母对插座/母头,聚四氟乙烯™含氟聚合物 (FEP),闩锁/锁/螺钉选项,Tiger Eye ™