TLE-133-01-G-DV 2.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

特色

  • 应用:标准和直通式双排可达100个端子

  • 端子系统:Tiger Beam™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:高性价比可靠端子系统

  • 针脚:表面安装

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $11.267 $10.416 $9.845 $9.486 $7.198 $6.435 $4.705 $2.908
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
对接零件
tw-33-06-l-d-305-sm
TW-33-06-L-D-305-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-06-l-d-300-sm
TW-33-06-L-D-300-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-06-l-d-295-sm
TW-33-06-L-D-295-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-04-l-d-290-sm
TW-33-04-L-D-290-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-04-l-d-285-sm
TW-33-04-L-D-285-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-04-l-d-280-sm
TW-33-04-L-D-280-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-04-l-d-275-sm
TW-33-04-L-D-275-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-270-sm
TW-33-03-L-D-270-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-265-sm
TW-33-03-L-D-265-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-260-sm
TW-33-03-L-D-260-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-255-sm
TW-33-03-L-D-255-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-250-sm
TW-33-03-L-D-250-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-245-sm
TW-33-03-L-D-245-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-240-sm
TW-33-03-L-D-240-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-235-sm
TW-33-03-L-D-235-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-230-sm
TW-33-03-L-D-230-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-225-sm
TW-33-03-L-D-225-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-220-sm
TW-33-03-L-D-220-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-215-sm
TW-33-03-L-D-215-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-210-sm
TW-33-03-L-D-210-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-205-sm
TW-33-03-L-D-205-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-200-sm
TW-33-03-L-D-200-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-195-sm
TW-33-03-L-D-195-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-09-l-d-190-sm
TW-33-09-L-D-190-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-09-l-d-185-sm
TW-33-09-L-D-185-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-09-l-d-180-sm
TW-33-09-L-D-180-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-09-l-d-175-sm
TW-33-09-L-D-175-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-09-l-d-170-sm
TW-33-09-L-D-170-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-06-l-d-393-sm
TW-33-06-L-D-393-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-06-l-d-388-sm
TW-33-06-L-D-388-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-04-l-d-318-sm
TW-33-04-L-D-318-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-04-l-d-313-sm
TW-33-04-L-D-313-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-04-l-d-308-sm
TW-33-04-L-D-308-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-04-l-d-303-sm
TW-33-04-L-D-303-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-298-sm
TW-33-03-L-D-298-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-293-sm
TW-33-03-L-D-293-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-288-sm
TW-33-03-L-D-288-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-283-sm
TW-33-03-L-D-283-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-278-sm
TW-33-03-L-D-278-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-273-sm
TW-33-03-L-D-273-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-268-sm
TW-33-03-L-D-268-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-263-sm
TW-33-03-L-D-263-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-258-sm
TW-33-03-L-D-258-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-253-sm
TW-33-03-L-D-253-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-248-sm
TW-33-03-L-D-248-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-243-sm
TW-33-03-L-D-243-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
tw-33-03-l-d-238-sm
TW-33-03-L-D-238-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

加入购物车
mmt-133-01-l-dh
MMT-133-01-L-DH

2.00 mm水平表面安装针脚料带

加入购物车
tmm-133-05-l-d-sm
TMM-133-05-L-D-SM

轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距

加入购物车
tmmh-133-05-l-dv
TMMH-133-05-L-DV

轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距

加入购物车
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 越南.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具