TLH-030-0.50-G-D-A-FR - 0.50 mm微型刀片及梁超轻薄型针脚料带

特色

  • 关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个XLH连接器应用

  • 28 Gbps性能

  • 低至2 mm的超低对接堆叠高度

  • 0.50 mm超细间距

  • 多达60个I/O口

  • 细长型设计进一步节省了电路板空间

  • 额定电流:最大2.1 A

  • 额定电压:最大195 VAC/276 VDC

  • 可选择定位销

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1450 2900 5800 10150
价格 $2.334 $2.171 $1.939 $1.596
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

SLH-系列图片
SLH

0.50 mm微型刀片及梁超轻薄型插座料带

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RU证书 此产品符合UL文档编号E111594