TML-125-01-SM-D-RA .050" X .100"遮蔽式针脚料带
特色
端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.050"(1.27 mm)
特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求
针脚:通孔式、表面安装
应用:双排设计可选顶针,多达 80个端子
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
| TML-125-01-S-D-RA | 0 | Tube | 1 | 15 | 电镀 | 不支持 |
| TML-125-01-G-D-RA | 0 | Tube | 1 | 15 | 电镀 | 不支持 |
| TML-125-01-T-D-RA | 0 | Tube | 1 | 15 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |