TML-125-02-H-D-SM .050" X .100"遮蔽式针脚料带
特色
端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.050"(1.27 mm)
特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求
针脚:通孔式、表面安装
应用:双排设计可选顶针,多达 80个端子
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
| TML-125-02-G-D-SM | 0 | Tube | 1 | 16 | 电镀 | 不支持 |
| TML-125-02-S-D-SM | 0 | Tube | 1 | 16 | 电镀 | 不支持 |
| TML-125-02-T-D-SM | 0 | Tube | 1 | 16 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包16个零件) |