TML-128-01-S-D .050" X .100"遮蔽式针脚料带

特色

  • 端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $15.097 $14.293 $13.756 $13.421 $9.610 $8.340 $5.801 $3.261
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

RSM系列缩略图
RSM

表面安装微型插座,0.050" x 0.100"间距

SMS系列缩略图
SMS

通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策