请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TMMH-105-01-S-DV-A-M-TR
0
带式和卷盘
1
350
封装
不支持
TMMH-105-01-G-DV-A-M
Tube
57
电镀
TMMH-105-01-T-DV-A-M
Bulk
TMMH-105-01-F-DV-A-M
TMMH-105-01-L-DV-A-M
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
应用:该款产品拥有多种针脚长度以及多个选项,包括终端隐蔽、板锁、导线柱以及锁扣等。
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:2.00 mm(.0787")
特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
针脚:通孔式、表面安装