TMMH-118-04-TM-DV - 轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距

TMMH是用于通孔式或表面安装终端的插头料带。提供最高4排200端子配置,这款2.00 mm (.079")间距连接器为设计师提供巨大的灵活性和高达每个端子3.2安培的电流。

特色

  • 应用:该款产品拥有多种针脚长度以及多个选项,包括终端隐蔽、板锁、导线柱以及锁扣等。

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个

  • 针脚:通孔式、表面安装
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
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
价格 $3.958 $3.228 $2.741 $2.436 $1.838 $1.639 $1.239 $0.841
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

CLT系列缩略图
CLT

轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距

ESQT系列缩略图
ESQT

FleXYZ™灵活高度插座料带,2.00mm间距

MMS系列缩略图
MMS

传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距

SMM系列缩略图
SMM

轻薄型插座料带,2.00 mm间距

SQT系列缩略图
SQT

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

SQW系列缩略图
SQW

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

TLE系列缩略图
TLE

2.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

TCSD系列缩略图
TCSD

IDC插座电缆组件,2.00"间距