TMMH-123-04-S-DV-EC - 轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距
TMMH是用于通孔式或表面安装终端的插头料带。提供最高4排200端子配置,这款2.00 mm (.079")间距连接器为设计师提供巨大的灵活性和高达每个端子3.2安培的电流。
特色
应用:该款产品拥有多种针脚长度以及多个选项,包括终端隐蔽、板锁、导线柱以及锁扣等。
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:2.00 mm(.0787")
特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
针脚:通孔式、表面安装
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。