TMMH-126-01-TM-T - 轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距
TMMH是用于通孔式或表面安装终端的插头料带。提供最高4排200端子配置,这款2.00 mm (.079")间距连接器为设计师提供巨大的灵活性和高达每个端子3.2安培的电流。
特色
应用:该款产品拥有多种针脚长度以及多个选项,包括终端隐蔽、板锁、导线柱以及锁扣等。
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:2.00 mm(.0787")
特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
针脚:通孔式、表面安装
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
| TMMH-126-01-F-T | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| TMMH-126-01-L-T | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| TMMH-126-01-T-T | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| TMMH-126-01-S-T | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |