TMMS-140-01-S-Q-RA-FS - 2mm/.079in Quad Row Shrouded Header, 160 Pin, 4 Row, Right Angle Through Hole, 30µin Gold/Tin, Fully Shrouded
特色
应用:高密度遮蔽式设计,可用于最多200个引脚盲插
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:2.00 mm(.0787")
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
| TMMS-140-01-G-Q-RA-FS | 0 | Tube | 1 | 6 | 电镀 | 不支持 |
| TMMS-140-01-F-Q-RA-FS | 0 | Tube | 1 | 6 | 电镀 | 不支持 |
| TMMS-140-01-L-Q-RA-FS | 0 | Tube | 1 | 6 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包6个零件) |