TMMS-150-01-FM-Q 2.00 mm全遮蔽式四排针脚料带
特色
应用:高密度遮蔽式设计,可用于最多200个引脚盲插
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:2.00 mm(.0787")
针脚:通孔式
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
| TMMS-150-01-G-Q | 0 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 不支持 |
| TMMS-150-01-F-Q | 0 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 不支持 |
| TMMS-150-01-L-Q | 0 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 不支持 |
| TMMS-150-01-S-Q | 0 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |