TMS-110-02-G-D-RA-006 - .050inx.100in Micro Pin Header, 20 Pin, 2 Row, Right Angle, 10µin Gold/Flash, .100in Post, Pin 6 Omitted
TMS是一款通孔式PCB安装插头料带。它在端子之间使用0.050" (1.27mm)间距,两排之间使用0.100" (2.54mm)间距,为PCB设计人员提供了更大的灵活性。TMS提供垂直或直角方向以及多种引线样式。
特色
应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子
端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.050"(1.27 mm)