TMS-130-01-F-D 通孔式微型插头,0.050" x 0.100"间距
TMS是一款通孔式PCB安装插头料带。它在端子之间使用0.050" (1.27mm)间距,两排之间使用0.100" (2.54mm)间距,为PCB设计人员提供了更大的灵活性。TMS提供垂直或直角方向以及多种引线样式。
特色
应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子
端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.050"(1.27 mm)
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
| TMS-130-01-S-D | 72 | Tube | 1 | 15 | 电镀 | 是的 |
| TMS-130-01-L-D | 72 | Tube | 1 | 15 | 电镀 | 是的 |
| TMS-130-01-G-D | 72 | Tube | 1 | 15 | 电镀 | 是的 |
| TMS-130-01-T-D | 72 | Tube | 1 | 15 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |