TNC-J-C-H-ST-TH1 50欧姆TNC插孔,通孔式
特色
阻抗:50欧姆
组装方向:直角
性能:可达6 GHz
针脚:通孔式
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
阻抗:50欧姆
组装方向:直角
性能:可达6 GHz
针脚:通孔式