性能高达6 GHz
直角通孔式插孔
直式插头或隔板插孔
RG 174,RG 316,RG 178或RG 58电缆终端头
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
标准和反极性螺纹耦合接口。
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
TNC-CA - 50欧姆TNC插孔或插头,电缆终端
特色
50欧姆阻抗
RG 58电缆上可配备反极性直式插头
RG 174、RG 316或RG 178电缆上可配备直式插头
TNC电缆组件
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
联系销售
更多射频连接器
- 1.00 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.35 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.85 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.40 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.92 mm 精密射频, 50欧姆
- 3.50 mm 精密射频, 50欧姆
- SSMA精密射频,50欧姆
- SMA 50欧姆
- SMPM精确射频,50欧姆
- 螺纹SMPM精密射频,50欧姆
- SMP3精密射频连接器,50欧姆
- SMP精确射频,50欧姆
- TNCA精密射频,50欧姆
- N型精密射频,50欧姆
- BNC 75和50欧姆
- DIN 1.0/2.3 75欧姆
- HD-BNC 75欧姆
- MCX 50和75欧姆
- MMCX 50和75欧姆
- SMB 50和75欧姆
- TNC 50欧姆
- 串联适配器,精密射频,50欧姆
- 并联适配器,精密射频,50欧姆
- Magnum RF®
- 柔性波导
- 联动微型
- 带护罩双绞线电缆系统
- IsoRate®
- 高至110 GHz的耐用型盲插模块化解决方案