TNC-J-P-HN-RA-TH1 - 50欧姆TNC插孔,通孔式

特色

  • 阻抗:50欧姆

  • 组装方向:直角

  • 性能:可达6 GHz
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
此零件不提供在线定价。
印刷品和封装
插拔件组件

相关组件

TNC-CA系列缩略图
TNC-CA

50欧姆TNC插孔或插头,电缆终端

对接连接器

RF058系列缩略图
RF058

50欧姆射频电缆组件,RG58电缆

技术资料库
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov