TS-108-T-Q-3 .100"单排螺杆机针脚料带

特色

  • 应用:单排至32种位置

  • 端子系统:机械针脚

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
插拔件组件

对接连接器

ESS系列缩略图
ESS

.100"加高单排螺杆机插座料带

HSS系列缩略图
HSS

.100"高温单排螺杆机插座料带

SL系列缩略图
SL

.100"轻薄型单排螺杆机插座料带

SS系列缩略图
SS

.100" 单排螺旋机械插座料带

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov