TSH-105-01-L-DV-LC - 2mm/.079in Shrouded Header, 10 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Tin, Locking Clip
特色
应用:轻薄型遮蔽式设计,可用于最多90个引脚盲插
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角、水平
间距:2.00 mm(.0787")
针脚:通孔式、表面安装
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
| TSH-105-01-L-DV-LC-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| TSH-105-01-F-DV-LC | 0 | Tube | 1 | 41 | 电镀 | 不支持 |
| TSH-105-01-S-DV-LC | 0 | Tube | 1 | 41 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包41个零件) |