TSH-107-01-L-DH-TR - 2.00 mm遮蔽式针脚料带
特色
应用:轻薄型遮蔽式设计,可用于最多90个引脚盲插
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角、水平
间距:2.00 mm(.0787")
针脚:通孔式、表面安装
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
| TSH-107-01-L-DH | 0 | Tube | 1 | 31 | 封装 | 不支持 |
| TSH-107-01-L-DH-FR | 0 | 带式和卷盘 | 325 | 325 | 封装 | 不支持 |
| TSH-107-01-F-DH-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 325 | 电镀 | 不支持 |
| TSH-107-01-S-DH-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 325 | 电镀 | 不支持 |
| TSH-107-01-LM-DH-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 325 | 电镀 | 不支持 |
| TSH-107-01-G-DH-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 325 | 电镀 | 不支持 |
| TSH-107-01-SM-DH-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 325 | 电镀 | 不支持 |
| TSH-107-01-H-DH-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 325 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包325个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |